Login
Komponentenreferenz

Etikettieren

Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Montage

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP

  • Wirtschaftlich durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Vielfach bewährte Konstruktion
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Wirtschaftlich durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Vielfach bewährte Konstruktion
mehr
Aufgabe & Lösung

In dieser Montageanwendung von MPA Technology GmbH wird das Anbringen von Etiketten und das Entfernen des Trägermaterials mit äußerster Präzision und Effizienz durchgeführt.
Herzstück der Anwendung: Der 2-Backen-Parallelgreifer der Serie GP.  

Highlights und Technische Daten
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Feder schließend C
  • Hohe Kraft S
  • IP30
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht